A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,6825 Ft - 338,5373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.547,9595 Ft - 1.923,4353 Ft | 37 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.526,8526 Ft - 2.870,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 4.211,4757 Ft - 5.478,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 8.422,5408 Ft - 10.957,0467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 40,1556 Ft - 40,1556 Ft | 9500 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 73,0004 Ft - 73,0004 Ft | 4500 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 350,5307 Ft - 350,5307 Ft | 300 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 65,0733 Ft - 65,0733 Ft | 6677 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 116,661 Ft - 116,661 Ft | 2300 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.609,8292 Ft - 2.000,5157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.602,6003 Ft - 2.262,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.547,9595 Ft - 1.923,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 9.202,4625 Ft - 11.971,0161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 83,5288 Ft - 83,5288 Ft | 7500 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.743,4077 Ft - 4.868,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.526,8526 Ft - 2.870,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 681,4423 Ft - 1.393,6893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz