Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.547,9595 Ft - 1.923,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 4.106,4247 Ft - 4.280,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 18,2363 Ft - 18,2363 Ft | 18400 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 81,968 Ft - 81,968 Ft | 2800 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 26,4099 Ft - 26,4099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 63,5673 Ft - 63,5673 Ft | 1100 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,5501 Ft - 20,5501 Ft | 10000 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 181,7069 Ft - 181,7069 Ft | 183 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,2216 Ft - 20,2216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 21,1115 Ft - 21,1115 Ft | 11550 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,4412 Ft - 19,4412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,6608 Ft - 18,6608 Ft | 14000 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,8525 Ft - 18,8525 Ft | 700 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 192,6598 Ft - 192,6598 Ft | 4082 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,1383 Ft - 22,1383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 31,4345 Ft - 31,4345 Ft | 480 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 27,8475 Ft - 27,8475 Ft | 6820 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 40,8676 Ft - 40,8676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,8092 Ft - 22,8092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz