Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 35,1342 Ft - 43,3752 Ft | 498 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 101,8173 Ft - 125,7003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 72,2779 Ft - 89,2315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 97,9288 Ft - 120,8991 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 73,9154 Ft - 91,2524 Ft | 411 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz