A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2581 Ft - 28,2581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 75,8344 Ft - 75,8344 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 15,7446 Ft - 15,7446 Ft | 1000 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 21,7413 Ft - 21,7413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 105,9273 Ft - 105,9273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 192,6598 Ft - 192,6598 Ft | 4082 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 38,6634 Ft - 38,6634 Ft | 9000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 27,8475 Ft - 27,8475 Ft | 6820 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 95,2346 Ft - 95,2346 Ft | 17115 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 117,4824 Ft - 117,4824 Ft | 3000 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 115,6615 Ft - 115,6615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 128,8597 Ft - 128,8597 Ft | 3800 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 204,215 Ft - 204,215 Ft | 2250 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,2495 Ft - 19,2495 Ft | 28097 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,3185 Ft - 22,0972 Ft | 260 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 23,261 Ft - 23,261 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,9883 Ft - 20,9883 Ft | 480 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 20,5501 Ft - 20,5501 Ft | 2700 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,8251 Ft - 22,9597 Ft | 25900 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,8519 Ft - 19,8519 Ft | 12900 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz