Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7293 Ft - 18,7293 Ft | 20080 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 75,8344 Ft - 75,8344 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 76,6148 Ft - 76,6148 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,2358 Ft - 19,2358 Ft | 25410 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,9615 Ft - 19,9615 Ft | 15400 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 10040744 | 41,47 Ft - 41,47 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
|
| 105,5439 Ft - 105,5439 Ft | 3900 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 57,2694 Ft - 57,2694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 125,2316 Ft - 276,1612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 305,5284 Ft - 305,5284 Ft | 4000 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,4002 Ft - 19,4002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 30,4488 Ft - 30,4488 Ft | 4100 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 17,456 Ft - 17,456 Ft | 2000 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 196,7397 Ft - 196,7397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 16,881 Ft - 16,881 Ft | 788 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 34,337 Ft - 34,337 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 87,1569 Ft - 130,7901 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 81,9543 Ft - 81,9543 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,2341 Ft - 22,2341 Ft | 46 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 21,3168 Ft - 21,3168 Ft | 1000 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz