A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,6054 Ft - 265,6054 Ft | 300 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.526,8526 Ft - 2.870,1545 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Barna
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.275,5314 Ft - 4.267,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 7.151,9797 Ft - 9.306,8901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 136,9922 Ft - 136,9922 Ft | 4900 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 103,3671 Ft - 103,3671 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 65,4841 Ft - 65,4841 Ft | 9500 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 36,4865 Ft - 36,4865 Ft | 7300 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 154,6672 Ft - 154,6672 Ft | 11600 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.614,6621 Ft - 1.649,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 4.008,6709 Ft - 4.553,0115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1.430,2717 Ft - 1.460,1728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.674,4644 Ft - 1.704,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 62,9923 Ft - 62,9923 Ft | 4100 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.199,1721 Ft - 2.498,7175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 100,0265 Ft - 100,0265 Ft | 2800 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.410,3375 Ft - 1.435,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 4.106,4247 Ft - 4.280,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 157,159 Ft - 235,6905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 225,6825 Ft - 338,5373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.3 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz