Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,0892 Ft - 71,7181 Ft | 4 Raktáron |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 31,0924 Ft - 38,3861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 14,8291 Ft - 18,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 14,2462 Ft - 17,5863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 19,2467 Ft - 23,7641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 17,4521 Ft - 21,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | 80 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | 490 Raktáron |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 14,7677 Ft - 18,2305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 19,8296 Ft - 24,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,7668 Ft - 16,9957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 83,4793 Ft - 103,0597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz