Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,5792 Ft - 140,5792 Ft | 1275 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 294,4934 Ft - 294,4934 Ft | 1000 Raktáron |
M18
|
2.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,0447 Ft - 18,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 58,8029 Ft - 107,3785 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 112,6906 Ft - 169,0565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 72,8771 Ft - 178,6539 Ft | 1300 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 74,0409 Ft - 111,0203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 57,1052 Ft - 57,1052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 162,4437 Ft - 162,4437 Ft | 792 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 66,6478 Ft - 66,6478 Ft | 7800 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,0759 Ft - 134,0759 Ft | 3135 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 154,1333 Ft - 154,1333 Ft | 5000 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 144,3442 Ft - 144,3442 Ft | 1085 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 35,7745 Ft - 49,8489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 73,9177 Ft - 106,2558 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 32,6256 Ft - 51,7246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 79,1477 Ft - 118,6873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 146,9592 Ft - 220,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 46,2207 Ft - 84,405 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 98,1097 Ft - 147,1234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz