Menü Keresés

Hengeresfejű tömítőcsavarok

Gyártás alatt

A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • O-gyűrűvel tervezték, hogy biztonságos kétirányú védelmet biztosítson a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0173.TX

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
44 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max Drive Torx Meghajtás típusa d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
979,33 Ft - 1.506,67 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
TX 30
Torx hajtás
M6
12.0
6.8
736,67 Ft - 1.133,331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
TX 30
Torx hajtás
M6
20.0
6.8
1.057,332 Ft - 1.626,667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
TX 30
Torx hajtás
M6
25.0
6.8
1.750,668 Ft - 2.693,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
TX 50
Torx hajtás
M10
30.0
10.6
  • / 3
Gombfej Tömítő csavar M6 12.0 303 Rozsdamentes acél

20227982

Ártartomány
1.506 Ft - 979 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Gombfej Tömítő csavar M6 20.0 303 Rozsdamentes acél

20228002

Ártartomány
1.133 Ft - 736 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Gombfej Tömítő csavar M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

20228019

Ártartomány
1.626 Ft - 1.057 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Gombfej Tömítő csavar M10 30.0 303 Rozsdamentes acél

20228118

Ártartomány
2.693 Ft - 1.750 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6