A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d3 | Clevis Size | Anyag | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.545,3304 Ft - 22.379,7913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 3.259,5652 Ft - 5.012,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acél
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 51.125,3217 Ft - 68.167,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acél
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 7.228,5652 Ft - 11.120,8695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 7.424,1391 Ft - 11.423,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 4.049,5304 Ft - 6.227,6869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 17.628,4956 Ft - 23.503,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 73.351,7217 Ft - 97.802,2956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rozsdamentes acél
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 1.614,4434 Ft - 2.481,1043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 62.740,8782 Ft - 83.655,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acél
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 3.259,5652 Ft - 5.012,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acél
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 23.641,4347 Ft - 31.521,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acél
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 42.566,0869 Ft - 56.754,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Acél
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
| 42.566,0869 Ft - 56.754,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acél
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 25.727,5565 Ft - 34.302,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acél
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 16.324,6695 Ft - 21.766,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acél
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
| 2.561,6347 Ft - 3.942,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acél
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 2.239,513 Ft - 3.447,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 2.423,5826 Ft - 3.731,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 29.144,3478 Ft - 38.857,8521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz