A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d3 | Clevis Size | Anyag | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.089,9565 Ft - 3.213,5478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
3.666,0521 Ft - 5.637,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
29.144,3478 Ft - 38.857,8521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
6.787,5652 Ft - 10.442,113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
73.351,7217 Ft - 97.802,2956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rozsdamentes acél
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
2.734,20 Ft - 4.206,7565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
73.351,7217 Ft - 97.802,2956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rozsdamentes acél
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
13.816,7217 Ft - 21.256,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rozsdamentes acél
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
38.861,6869 Ft - 51.815,5826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
29.144,3478 Ft - 38.857,8521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
24.952,9304 Ft - 33.270,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rozsdamentes acél
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
10.584,00 Ft - 16.282,4869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
13.816,7217 Ft - 21.256,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rozsdamentes acél
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
8.662,7739 Ft - 13.325,8695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
10.584,00 Ft - 16.282,4869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
4.751,2956 Ft - 7.309,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
32.200,6695 Ft - 42.934,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
2.481,1043 Ft - 3.819,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
7.500,8347 Ft - 11.538,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
35.866,7217 Ft - 47.819,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz