Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
2.407,9842 Ft - 2.956,4749 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
2.162,6965 Ft - 2.641,8629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
2.945,6272 Ft - 3.613,4849 Ft 50 Raktáron
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
3.544,5285 Ft - 4.288,8795 Ft 50 Raktáron
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
20.755,3308 Ft - 25.229,7574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
15.184,3719 Ft - 18.276,0715 Ft 2 Raktáron
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
27.339,5906 Ft - 32.926,5053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
729,3376 Ft - 838,5445 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
61.887,7675 Ft - 61.887,7675 Ft 40 Raktáron
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
6.398,1504 Ft - 7.818,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
16.546,6524 Ft - 20.030,4418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
10.343,9294 Ft - 10.553,362 Ft 2 Raktáron
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
10.382,8297 Ft - 12.466,8978 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
1.704,931 Ft - 1.908,5399 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
32.834,9522 Ft - 33.504,115 Ft 7 Raktáron
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
2.040,1018 Ft - 2.486,8513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
8.235,0364 Ft - 9.925,5272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
3.767,6546 Ft - 4.620,106 Ft 3 Raktáron
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
9.690,0909 Ft - 9.889,3073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
5.734,2641 Ft - 6.953,8402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
  • / 8
Karimafedél 120.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10232637

Ártartomány
2.956 Ft - 2.407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    120.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 115.0 mm 16.0 mm PE Sárga

10232620

Ártartomány
2.641 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    115.0 mm
  • m
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 140.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10231951

Ártartomány
3.613 Ft - 2.945 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    140.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 342.9 mm 28.4 mm PE Sárga

10231616

Ártartomány
4.288 Ft - 3.544 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    342.9 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 647.7 mm 57.1 mm PE Sárga

10231692

Ártartomány
25.229 Ft - 20.755 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    647.7 mm
  • m
    57.1 mm
  • Névleges csőméret
    16"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 558.8 mm 66.5 mm PE Sárga

10233290

Ártartomány
18.276 Ft - 15.184 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    558.8 mm
  • m
    66.5 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 711.2 mm 60.4 mm PE Sárga

10231715

Ártartomány
32.926 Ft - 27.339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    711.2 mm
  • m
    60.4 mm
  • Névleges csőméret
    18"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 130.0 mm 25.4 mm PE Sárga

10231791

Ártartomány
838 Ft - 729 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    130.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Névleges csőméret
    3/4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    1500
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 812.8 mm 47.8 mm PE Sárga

10231913

Ártartomány
61.887 Ft - 61.887 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    812.8 mm
  • m
    47.8 mm
  • Névleges csőméret
    24"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 240.0 mm 15.0 mm PE Sárga

10232743

Ártartomány
7.818 Ft - 6.398 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    240.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 125
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 584.2 mm 53.8 mm PE Sárga

10231579

Ártartomány
20.030 Ft - 16.546 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    584.2 mm
  • m
    53.8 mm
  • Névleges csőméret
    14"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 469.9 mm 63.5 mm PE Sárga

10232903

Ártartomány
10.553 Ft - 10.343 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    469.9 mm
  • m
    63.5 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 460.0 mm 24.0 mm PE Sárga

10233351

Ártartomány
12.466 Ft - 10.382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    460.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 300
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 228.6 mm 30.2 mm PE Sárga

10238998

Ártartomány
1.908 Ft - 1.704 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    228.6 mm
  • m
    30.2 mm
  • Névleges csőméret
    3 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 787.4 mm 101.6 mm PE Sárga

10239070

Ártartomány
33.504 Ft - 32.834 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    787.4 mm
  • m
    101.6 mm
  • Névleges csőméret
    18"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 95.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10239155

Ártartomány
2.486 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    95.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 15
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 440.0 mm 18.0 mm PE Sárga

10239230

Ártartomány
9.925 Ft - 8.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    440.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 300
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 150.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10239315

Ártartomány
4.620 Ft - 3.767 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    150.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 40
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 395.0 mm 28.0 mm PE Sárga

10239391

Ártartomány
9.889 Ft - 9.690 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    395.0 mm
  • m
    28.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 375.0 mm 31.0 mm PE Sárga

10239209

Ártartomány
6.953 Ft - 5.734 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    375.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 200
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN