Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.771,4859 Ft - 63.612,5134 Ft | 5 Raktáron |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 12.234,4365 Ft - 14.620,8095 Ft | 38 Raktáron |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 3.232,6442 Ft - 4.150,6501 Ft | 12 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 2.370,5996 Ft - 2.685,5204 Ft | 100 Raktáron |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 3.491,3112 Ft - 4.263,8572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 44.744,7849 Ft - 54.748,4634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 1.916,6511 Ft - 2.209,3853 Ft | 5 Raktáron |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 6.679,5317 Ft - 8.046,794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 712,5116 Ft - 822,0976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 1.593,5629 Ft - 1.817,6744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 1.837,0403 Ft - 2.246,1384 Ft | 22 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 31.561,0533 Ft - 37.859,5113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 25.286,0589 Ft - 30.608,5586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 10.200,9022 Ft - 10.200,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 45.237,4513 Ft - 46.162,0197 Ft | 22 Raktáron |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 663,8863 Ft - 774,6931 Ft | 34 Raktáron |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 5.874,3303 Ft - 5.991,8169 Ft | 10 Raktáron |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 3.708,2376 Ft - 4.533,1418 Ft | 71 Raktáron |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 7.015,1516 Ft - 8.439,6696 Ft | 34 Raktáron |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 8.986,9254 Ft - 10.757,5743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz