Menü Keresés

Kengyelcsapszegek

Raktáron

A villás csuklók, más néven villás végződések vagy vállrészek, egyfajta összekapcsolások, amelyekben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és a kengyelcsapszegek rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

Úgy terveztük, hogy megbízható és erős kapcsolatot hozzon létre, miközben ellenáll a kopásnak is. Nagy terheléseket és igénybevételeket képes kezelni, így alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Az alkatrészválaszték jobb és bal oldali szabványos menetet is tartalmaz. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Megbízható és erős kapcsolatot hoz létre, miközben ellenáll a kopásnak is.
  • Jobb és bal oldali szabványos menetben is kapható.
  • Nagy terhelést és igénybevételt képes kezelni.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, Igumid G, 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
165 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Clevis Size Menet iránya Befejezés Anyag Menettípus d1 tol. H9 l1 ±0.5 Megveszem
2.040,1043 Ft - 3.136,8521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8x16
Right Hand
Rozsdamentes acél
316 Rozsdamentes acél
Coarse
8.0
16.0
5.533,5913 Ft - 8.513,2173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10x40
Right Hand
Rozsdamentes acél
316 Rozsdamentes acél
Coarse
10.0
40.0
10.096,9826 Ft - 15.534,7043 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16x32
Right Hand
Rozsdamentes acél
316 Rozsdamentes acél
Coarse
16.0
32.0
5.863,3826 Ft - 9.023,2434 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12x24
Right Hand
Rozsdamentes acél
316 Rozsdamentes acél
Coarse
12.0
24.0
24.738,1826 Ft - 32.982,9652 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20x40
Right Hand
Rozsdamentes acél
316 Rozsdamentes acél
Coarse
20.0
40.0
  • / 9
Kardáncsukló 8x16 M8 42.0 316 Rozsdamentes acél

20217358

Ártartomány
3.136 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Clevis Size
    8x16
  • Menet iránya
    Right Hand
  • Menettípus
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Kardáncsukló 10x40 M10 72.0 316 Rozsdamentes acél

20217389

Ártartomány
8.513 Ft - 5.533 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Clevis Size
    10x40
  • Menet iránya
    Right Hand
  • Menettípus
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Kardáncsukló 16x32 M16 83.0 316 Rozsdamentes acél

20217419

Ártartomány
15.534 Ft - 10.096 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Clevis Size
    16x32
  • Menet iránya
    Right Hand
  • Menettípus
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Kardáncsukló 12x24 M12 62.0 316 Rozsdamentes acél

20217396

Ártartomány
9.023 Ft - 5.863 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Clevis Size
    12x24
  • Menet iránya
    Right Hand
  • Menettípus
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Kardáncsukló 20x40 M20 105.0 316 Rozsdamentes acél

20217426

Ártartomány
32.982 Ft - 24.738 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Clevis Size
    20x40
  • Menet iránya
    Right Hand
  • Menettípus
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0