Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,6439 Ft - 44,7084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
38,6131 Ft - 42,4744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
43,0595 Ft - 47,3655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
40,966 Ft - 45,0626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
52,2118 Ft - 57,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
45,0981 Ft - 108,1246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
49,931 Ft - 120,6006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17
|
Fekete
|
Butirát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
99,6841 Ft - 239,1218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
61,938 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
54,1174 Ft - 59,5291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
90,9629 Ft - 218,3287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
103,6632 Ft - 114,0295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
112,5381 Ft - 123,7919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | 1800 Raktáron |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
48,1948 Ft - 53,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
47,5417 Ft - 52,2959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | 2000 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
50,3062 Ft - 55,3368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz