Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,4533 Ft - 57,6987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
52,1044 Ft - 57,3149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
46,0387 Ft - 50,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
94,8061 Ft - 104,2867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
85,3633 Ft - 204,813 Ft | 1230 Raktáron |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
130,1055 Ft - 311,8981 Ft | 1260 Raktáron |
16
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
47,8012 Ft - 52,5813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
85,8417 Ft - 94,4259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
Poliamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | 98 Raktáron |
13
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
128,1203 Ft - 307,7394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
Butirát
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
95,0835 Ft - 104,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
194,8102 Ft - 214,2912 Ft | 500 Raktáron |
13
|
Fekete
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
111,8761 Ft - 123,0637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
47,7385 Ft - 52,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
123,9994 Ft - 297,3429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
66,3741 Ft - 73,0115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
58,197 Ft - 64,0167 Ft | 2300 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz