A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. Ez az anya elem. A menetes apa elemek külön rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Stílus | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3007 Ft - 69,6597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
Menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,5871 Ft - 72,8361 Ft | 150 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
Menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 68,8842 Ft - 95,3787 Ft | 7000 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 59,8763 Ft - 83,1879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
Menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 65,4492 Ft - 72,7214 Ft | 14000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 52,5871 Ft - 72,8361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
Menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 63,5845 Ft - 82,1333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
Menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 58,2848 Ft - 81,6041 Ft | 20750 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,6161 Ft - 64,2381 Ft | 10000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 64,1137 Ft - 82,6625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
Menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 58,2848 Ft - 81,6041 Ft | 29000 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,8842 Ft - 95,3787 Ft | 15750 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 59,8763 Ft - 83,1879 Ft | 27750 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
Menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 56,1741 Ft - 77,7922 Ft | 200 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
Menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,6161 Ft - 64,2381 Ft | 1500 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,6161 Ft - 64,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80,6768 Ft - 89,6409 Ft | 14500 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,6161 Ft - 64,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 56,1741 Ft - 77,7922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
Menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 50,3007 Ft - 69,6597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
Menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz