Menü Keresés

Lengő emelőszem

Raktáron

Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet Nyomaték-határérték Csavar hossza Menethossz Terhelési kapacitás Teljes magasság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
1 Raktáron
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
  • / 2
Gyűrűs csavar 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Fekete

10396179


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10
  • Terhelési kapacitás
    450.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Fekete

10396261


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natúr

10396049


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16-2.0
  • Terhelési kapacitás
    950.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Fekete

10396278


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Fekete

10396186


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Fekete

10396254


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natúr

10396070


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20-2.5
  • Terhelési kapacitás
    1500.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Fekete

10396216


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Fekete

10396285


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Fekete

10396292


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Fekete

10396148


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Fekete

10396247


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Fekete

10396322


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M24
  • Terhelési kapacitás
    4200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natúr

10396025


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10-1.5
  • Terhelési kapacitás
    225.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Fekete

10396223


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Fekete

10396155


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg M8 Ötvözött acél Fekete

10395943


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8-1.25
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Fekete

10396162


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10
  • Terhelési kapacitás
    450.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natúr

10396032


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12-1.75
  • Terhelési kapacitás
    525.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natúr

10396018


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8-1.25
  • Terhelési kapacitás
    200.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm