A nagy teherbírású belső menetes rudak két rudat, kábelt vagy más alkatrészt kötnek össze, és egy integrált szférikus csúszósaruval végződnek. Belső menetes házból és integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru mind a radiális, mind az axiális terhelést támogatja. Lehetővé teszi a dőlésszöget, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyóját egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsésze tartja. A kialakítás olyan rúdvéget biztosít, amely nem igényel karbantartást. A csúszósarus rúdvégeknek minimális a kezdeti mozgási súrlódása és szinte nincs hézagjuk. A műanyag összetétel másik előnye, hogy sok idegen részecskét képes elnyelni, így csökkentve a sérüléseket.
Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak. A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást. A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletet is kibír. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3566, SRR3551
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menet iránya | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.568,00 Ft - 120.708,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
| 41.992,00 Ft - 52.492,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| 92.668,00 Ft - 115.836,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 7.796,00 Ft - 9.744,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 26.224,00 Ft - 32.780,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| 6.720,00 Ft - 8.400,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 25.196,00 Ft - 31.496,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 53.760,00 Ft - 67.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
| 49.268,00 Ft - 61.584,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
| 25.196,00 Ft - 31.496,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 9.464,00 Ft - 11.828,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 31.508,00 Ft - 39.384,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 71.372,00 Ft - 89.216,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 15.132,00 Ft - 18.916,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 41.992,00 Ft - 52.492,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| 31.508,00 Ft - 39.384,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 15.132,00 Ft - 18.916,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 23.108,00 Ft - 28.884,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
| 12.616,00 Ft - 15.772,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
| 11.160,00 Ft - 13.952,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz