Menü Keresés

Négyszögletes végzáró dugók PCR

Raktáron

Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
68 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség B H h A Maximális falvastagság Minimum Wall Thickness Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1080 Raktáron
100.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
120.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
2500 Raktáron
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
10000 Raktáron
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
25000 Raktáron
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5000 Raktáron
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
10000 Raktáron
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5000 Raktáron
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
30000 Raktáron
10.0 mm
10.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
20000 Raktáron
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5500 Raktáron
30.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 80.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752248


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 100.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752170


Készletszintek
1080 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 70.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752774


Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752507


Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 30.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752385


Készletszintek
25000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752668


Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752453


Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 15.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752538


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 60.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752705


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 45.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752460


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752576


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752606


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 70.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752613


Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752743


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752682


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 33.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752583


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752767


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752415


Készletszintek
30000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752439


Készletszintek
20000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 70.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752637


Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm