Menü Keresés

Négyzet alakú végzáró dugók PCR

Raktáron

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILQPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség m AxA h1 Maximális falvastagság Minimum Wall Thickness Megveszem
40,0787 Ft - 44,5319 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
157,7589 Ft - 175,2877 Ft 1650 Raktáron
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
17,6835 Ft - 27,5077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
459,0901 Ft - 714,1402 Ft 1000 Raktáron
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
531,4688 Ft - 590,5209 Ft 1070 Raktáron
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
44,0791 Ft - 48,9768 Ft 7950 Raktáron
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
482,0557 Ft - 535,6175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
34,7669 Ft - 54,0819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
506,1696 Ft - 562,4107 Ft 790 Raktáron
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
68,4894 Ft - 76,0993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
12,8903 Ft - 20,0517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
14,7794 Ft - 16,4216 Ft 25000 Raktáron
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
323,1114 Ft - 359,0127 Ft 1600 Raktáron
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
81,1945 Ft - 90,2162 Ft 5000 Raktáron
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • / 2
Négyzetes Tömlőbetét 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752965

Ártartomány
44 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 80.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753085

Ártartomány
175 Ft - 157 Ft

Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximális falvastagság
    4.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 22.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752903

Ártartomány
27 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.5 mm
Négyzetes Tömlőbetét 100.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752804

Ártartomány
714 Ft - 459 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximális falvastagság
    8.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 140.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752859

Ártartomány
590 Ft - 531 Ft

Készletszintek
1070 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • m
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximális falvastagság
    7.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752972

Ártartomány
48 Ft - 44 Ft

Készletszintek
7950 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 110.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752811

Ártartomány
535 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 32.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752934

Ártartomány
54 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.5 mm
Négyzetes Tömlőbetét 120.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752835

Ártartomány
562 Ft - 506 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximális falvastagság
    6.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753023

Ártartomány
76 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximális falvastagság
    6.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 15.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752866

Ártartomány
20 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    2.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752910

Ártartomány
16 Ft - 14 Ft

Készletszintek
25000 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 90.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753108

Ártartomány
359 Ft - 323 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 60.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753047

Ártartomány
90 Ft - 81 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximális falvastagság
    3.5 mm