A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
614,5617 Ft - 614,5617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
311,128 Ft - 1.237,196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.3 kg
0.3 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
864,2309 Ft - 1.208,3952 Ft | 70 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
1.824,463 Ft - 4.720,0588 Ft | 75 Raktáron |
2.5 kg
2.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
673,3206 Ft - 740,6526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
293,4987 Ft - 322,8486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
1.696,0961 Ft - 3.561,802 Ft | 22 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
322,5052 Ft - 355,1309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
97,4331 Ft - 112,4399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
387,0036 Ft - 426,1735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
193,5086 Ft - 213,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
215,0856 Ft - 230,4606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
144,8781 Ft - 165,1135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 kg
0.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
249,1899 Ft - 283,9788 Ft | 20 Raktáron |
1.3 kg
1.3 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
550,5426 Ft - 627,3901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1 kg
2.1 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
5.505,3988 Ft - 6.273,8064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.2 kg
23.2 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
220,206 Ft - 250,9561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.6 kg
0.6 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
1.738,552 Ft - 1.981,1977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.8 kg
2.8 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
260,7862 Ft - 297,1905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.7 kg
0.7 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
295,5476 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.8 kg
0.8 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz