Bepattintós gyűrűink poliamidból készülnek, és két különböző típusban kaphatók; bepattintó gyűrűk és bepattintó gyűrűs alátétek. Gyakran használják racsnis szegecsekkel kombinálva, ha a kompatibilis furat átmérője 5,5 mm.
Ha a bepattintó gyűrűket racsnis szegecsekkel együtt használják, a rögzítési tartomány megnő, ami lehetővé teszi a teljes szegecsrögzítési hossz használatát. Ez a kombináció ideális nagyon vékony alkalmazásokhoz.
A bepattintó gyűrűs alátét egyaránt használható egy rögzítőgyűrűvel és egy racsnis szegeccsel is – ez nagyobb felülettartást eredményez puhább anyagok és nagyobb furatméretek esetén. Ez a kombináció alkalmas forgó alkalmazásokhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szegecstípus | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Teljes vastagság | Külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,3397 Ft - 40,9498 Ft | 2000 Raktáron |
Bepattanó gyűrű
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | 11500 Raktáron |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
29,3397 Ft - 40,9498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bepattanó gyűrű
|
0.217 in
5.5 mm
|
Piros
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
29,3397 Ft - 40,9498 Ft | 238 Raktáron |
Bepattanó gyűrű
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Piros
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | 18900 Raktáron |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sárga
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | 19000 Raktáron |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kék
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
27,7516 Ft - 38,7318 Ft | 515 Raktáron |
Bepattanó gyűrű alátét
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szürke
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
29,3397 Ft - 40,9498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bepattanó gyűrű
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
28,6242 Ft - 39,951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bepattanó gyűrű
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kék
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz