Menü Keresés

Talpas tájolócsapok - nyelves működés

Raktáron

Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.

Sorozat szám: SR5410 ,SR6568, SR6572

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
35 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Orr kiemelkedése Fogantyúhossz Teljes hossz Befejezés Orr átmérője Megveszem
4.385,7095 Ft - 4.385,7095 Ft 1 Raktáron
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Égetett
8.0 mm
3.263,8666 Ft - 3.263,8666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft 2 Raktáron
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Galvanizált
10.0 mm
4.527,0973 Ft - 4.527,0973 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Égetett
10.0 mm
3.627,9241 Ft - 4.049,0046 Ft 25 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Galvanizált
10.0 mm
5.150,5043 Ft - 5.787,0546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
5.185,2438 Ft - 5.787,0546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
10197486 3.677,8806 Ft - 4.104,7368 Ft 3 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Galvanizált
8.0 mm
5.145,4212 Ft - 5.742,6091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
12.0 mm
3.623,584 Ft - 4.071,4304 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Galvanizált
14.0 mm
5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft 37 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
8.0 mm
4.868,3165 Ft - 5.469,9614 Ft 1 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
3.547,5306 Ft - 3.959,2601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Galvanizált
12.0 mm
3.637,9733 Ft - 4.060,2039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Cink bevonat;Kék passzivált
12.0 mm
4.901,1207 Ft - 5.469,9614 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
  • / 2
Jelzőcsap M20 Acél Fekete

10270714

Ártartomány
4.385 Ft - 4.385 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Orr átmérője
    8.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Talp anyaga
    Csiszolt acél
Jelzőcsap M16 PA;Acél Fekete

10196717

Ártartomány
3.263 Ft - 3.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    30.0 N
  • Fogantyúhossz
    30.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    11.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    10.0 mm
Jelzőcsap M20 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196656

Ártartomány
4.015 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    56.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    20.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
Jelzőcsap M20 Acél Fekete

10270691

Ártartomány
4.527 Ft - 4.527 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Talp anyaga
    Csiszolt acél
Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

10197455

Ártartomány
4.049 Ft - 3.627 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

10197585

Ártartomány
5.787 Ft - 5.150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

10197578

Ártartomány
5.787 Ft - 5.185 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

10197486

Ártartomány
4.104 Ft - 3.677 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm PA Fekete

10197592

Ártartomány
5.742 Ft - 5.145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    12.0 mm
Jelzőcsap 14.0 mm PA Fekete

10197479

Ártartomány
4.071 Ft - 3.623 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    14.0 mm
Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

10197639

Ártartomány
5.775 Ft - 5.175 Ft

Készletszintek
37 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
Jelzőcsap 37.0 mm 10.0 mm PA Fekete

10197509

Ártartomány
5.469 Ft - 4.868 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    14.0 mm
Jelzőcsap M20 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196663

Ártartomány
3.959 Ft - 3.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    56.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    20.0 N
  • Orr átmérője
    12.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
Jelzőcsap PA;Acél Fekete

10197462

Ártartomány
4.060 Ft - 3.637 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    12.0 mm
Jelzőcsap 37.0 mm 10.0 mm PA Fekete

10197493

Ártartomány
5.469 Ft - 4.901 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    14.0 mm