Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | á | H | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,3676 Ft - 102,3676 Ft | 2120 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
166,3456 Ft - 166,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
213,7439 Ft - 213,7439 Ft | 500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
590,9036 Ft - 590,9036 Ft | 311 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
67,3734 Ft - 199,6148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
150,3956 Ft - 150,3956 Ft | 490 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
900,8816 Ft - 900,8816 Ft | 45 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
54,8288 Ft - 168,3939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
58,7451 Ft - 78,3269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
140,9884 Ft - 187,9846 Ft | 370 Raktáron |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
43,0798 Ft - 57,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
43,0798 Ft - 57,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
60,7033 Ft - 80,9335 Ft | 209 Raktáron |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
121,4067 Ft - 161,8669 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
39,1635 Ft - 52,2222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
62,6615 Ft - 83,5531 Ft | 140 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
37,2053 Ft - 114,2321 Ft | 990 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
41,1216 Ft - 54,8288 Ft | 2990 Raktáron |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
90,037 Ft - 120,0451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
76,3687 Ft - 101,8249 Ft | 15 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz