Menü Keresés

Torx fejű peremes sapkás csavarok

Raktáron

A Torx fejű, peremes kupakos csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Torx szerszámokkal rögzíthetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Torx méret Menetméret Menethossz Megveszem
200 Raktáron
T20
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T30
M6
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T20
M5
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T20
M4
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T30
M6
10.0 mm
  • / 3
Hatlapfejű csavar M4 8.0 mm PA Natúr

10338292


Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Menetemelkedés/TPI
    0.7 mm
  • Fej hossza
    3.8 mm
  • Fej típusa
    Dupla acélfogazatú fej
Hatlapfejű csavar M6 25.0 mm PA Natúr

10338469


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetemelkedés/TPI
    1.0 mm
  • Fej hossza
    4.2 mm
  • Fej típusa
    Dupla acélfogazatú fej
Hatlapfejű csavar M5 12.0 mm PA Natúr

10338353


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetemelkedés/TPI
    0.8 mm
  • Fej hossza
    3.8 mm
  • Fej típusa
    Dupla acélfogazatú fej
Hatlapfejű csavar M4 10.0 mm PA Natúr

10338308


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetemelkedés/TPI
    0.7 mm
  • Fej hossza
    3.8 mm
  • Fej típusa
    Dupla acélfogazatú fej
Hatlapfejű csavar M6 10.0 mm PA Natúr

10338421


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetemelkedés/TPI
    1.0 mm
  • Fej hossza
    4.2 mm
  • Fej típusa
    Dupla acélfogazatú fej