Menü Keresés

Villás csuklók

Raktáron

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
58 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Fej hossza Fejátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • / 3
Szerelőcsap 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496756


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    36.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497043


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    68.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497180


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    100.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497111


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496992


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    43.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497197


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    21.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497272


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    50.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497142


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    70.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497135


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    65.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496817


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    66.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496824


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    71.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496749


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    30.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497227


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    33.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496886


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    42.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497210


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    29.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497166


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    80.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496794


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    56.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496947


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    72.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm