A függőleges gyorsrögzítők értékes helyet takarítanak meg, miközben sem a lefogókapacitás terén, sem a bilincs teljesítőképessége terén nem kell kompromisszumot kötnie. A párnázott vinil fogantyú kényelmes használatot biztosít a felhasználónak; a test és az összes összekötőelem horganyzott, így ellenáll a korróziónak.
Sorozat szám: SRG0005
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Maximális tartóerő | Fogantyú elmozdulása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.862,0403 Ft - 7.622,4523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 |  | 
76
 | ||
| 2.859,6672 Ft - 3.200,2172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 |  | 
80 
 | ||
| 4.057,9996 Ft - 4.571,7271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 |  | 
78
 | ||
| 8.809,1337 Ft - 9.785,9456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.988 in
 
25.1 mm
 |  | 
76
 | ||
| 9.131,8717 Ft - 9.131,8717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  | 
72
 | ||
| 6.261,7309 Ft - 6.966,4615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 |  | 
72
 | ||
| 4.756,1997 Ft - 5.282,9063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 |  | 
80 
 | ||
| 4.665,4557 Ft - 5.182,2911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.988 in
 
25.1 mm
 |  | 
76
 | ||
| 11.795,8833 Ft - 11.795,8833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
2.20 kN
 
2.20 kN
 | 
77
 | ||
| 9.205,4417 Ft - 9.205,4417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.50 kN
 
0.50 kN
 | 
166
 | ||
| 3.837,049 Ft - 3.837,049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.50 kN
 
0.50 kN
 | 
166
 | ||
| 4.062,7566 Ft - 4.062,7566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1.00 kN
 
1.00 kN
 | 
78
 | ||
| 6.274,7014 Ft - 6.274,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
1.40 kN
 
1.40 kN
 | 
175
 | ||
| 4.635,7076 Ft - 4.635,7076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
2.20 kN
 
2.20 kN
 | 
66
 | ||
| 10.469,409 Ft - 10.469,409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
3.4 kN
 
3.4 kN
 | 
60
 | ||
| 5.232,9674 Ft - 5.232,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1.00 kN
 
1.00 kN
 | 
65
 | ||
| 8.958,8958 Ft - 8.958,8958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1.00 kN
 
1.00 kN
 | 
78
 | ||
| 8.997,0941 Ft - 8.997,0941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
0.70 kN
 
0.70 kN
 | 
60
 | ||
| 3.555,7792 Ft - 3.555,7792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.472 in
 
12 mm
 | 
0.50 kN
 
0.50 kN
 | 
90
 | ||
| 8.219,266 Ft - 8.219,266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.50 kN
 
0.50 kN
 | 
166
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz