Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A függőleges gyorsrögzítők értékes helyet takarítanak meg, miközben sem a lefogókapacitás terén, sem a bilincs teljesítőképessége terén nem kell kompromisszumot kötnie. A párnázott vinil fogantyú kényelmes használatot biztosít a felhasználónak; a test és az összes összekötőelem horganyzott, így ellenáll a korróziónak.
Sorozat szám: SRG0005
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Maximális tartóerő | Fogantyú elmozdulása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.146,3476 Ft - 8.146,3476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 10.879,1594 Ft - 10.879,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 23.348,6913 Ft - 23.348,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 9.722,8344 Ft - 9.722,8344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 16.605,2108 Ft - 16.605,2108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 20.122,7955 Ft - 20.122,7955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 5.771,1983 Ft - 5.771,1983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 3.941,2208 Ft - 3.941,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 6.413,5972 Ft - 6.413,5972 Ft | 179 Raktáron |
304 Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 3.007,133 Ft - 3.007,133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 14.542,5809 Ft - 14.542,5809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 13.618,9122 Ft - 13.618,9122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 12.580,6524 Ft - 12.580,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz