Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A hatszögletű PEEK csavarok kiemelkedő mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Teljesen menetes szárral rendelkezik, amely növeli a nyírószilárdságot és javítja az igazítást a szerelvényekben. A kialakítás lehetővé teszi a nagy nyomatékú alkalmazásokat és a biztonságos rögzítést szabványos szerszámok használatával, biztosítva a megbízhatóságot az összeszerelési és karbantartási feladatok során.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális a félvezető- és a vegyipari feldolgozóiparban való felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1930
Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.
The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.
Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
A PEEK-ből készült csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
A kupakfej alakja biztosítja a tiszta és síkban történő befejezést. Hengeres fejjel rendelkezik, süllyesztett hatszögletű meghajtóval, amely lehetővé teszi a biztonságos meghúzást, hatlapos kulccsal vagy csavarkulccsal, csökkentve a csúszás vagy sérülés veszélyét az összeszerelés során.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0083
A belső kulcsnyílású fej imbuszkulccsal húzható meg
Belső kulcsnyílású fejes csavarok Torx fejjel. Számos méretben rendelhetők poliéter-éterkar kivitelben
A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
A tömítődugók beállítószerszámait hüvelykes méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző szerelésekhez. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
A tömítődugók beállítószerszámait metrikus méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző felhasználásokhoz. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
A PEEK beállítócsavarok, belső kulcsnyílással, nagy teljesítményű rögzítők.Úgy terveztük, hogy biztonságosan tartsa az alkatrészeket a helyén, nyomással egy menetes meghajtón keresztül.
A PEEK (poliéter-éter-keton) kivételes erőt, hőállóságot (260 C-ig) és vegyszerállóságot kínál. Így ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Alacsony gázzal és kopással szembeni ellenállással is büszkélkedhet, így zord körülmények között is tartós.
A PEEK beállítócsavarokat gyakran használják számos ágazatban, beleértve az orvosi és félvezetőket. Hasznosak orvosi berendezésekhez, a sterilizálási műveletektől függően, mivel vegyszer- és sugárállóak. A félvezető szektorban megbízhatóan működnek magas hőmérsékletű és korrozív környezetben, így ideálisak precíz berendezésekhez, például lemezkezelő rendszerekhez és vákuumkamrákhoz. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0507
Acél csavarok hőkezelt ötvözetből. A rozsdamentes csavarok nem hőkezeltek.
A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
A beállítócsavarok  másik tárgyhoz vagy tárggyal való rögzítésére szolgálnak nyomás vagy súrlódás alkalmazásával, például egy csiga vagy egy fogaskerék tengelyhez való rögzítésére.
Termékskálánk natúr poliamid 6/6-ból készül, és a szálméretek, szálhosszúságok és nyílásméretek széles választékában kapható. A beállítócsavarok akkor ideálisak, ha a csavarfejnek az alkalmazásból kiállva kell elhelyezkednie a munkadarabon.
A hüvelykes méretű tágulási tömítődugók a nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését szolgálják, megakadályozva a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.
Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi a házba vannak tolva. A helyén marad, ha a golyó felfelé nyomódik a süllyesztett furat vállához.
Egyszerű a beszerelése, mivel nem szükséges hozzá csapolás, fúrás, az O-gyűrűs hornyok megmunkálása, vagy szalagok illetve tömítőanyagok használata. Gyakran használják alkalmazásokban, beleértve a folyadékhajtású rendszereket, pneumatikus rendszereket, hidraulikus rendszereket, ipari és szelepeket.
A metrikus méretű tágulási tömítődugók a nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését szolgálják, megakadályozva a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.
Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi a házba vannak tolva. A helyén marad, ha a golyó felfelé nyomódik a süllyesztett furat vállához.
Egyszerű a beszerelése, mivel nem szükséges hozzá csapolás, fúrás, az O-gyűrűs hornyok megmunkálása, vagy szalagok illetve tömítőanyagok használata. Gyakran használják alkalmazásokban, beleértve a folyadékhajtású rendszereket, pneumatikus rendszereket, hidraulikus rendszereket, ipari és szelepeket.
A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.
Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
A felfüggesztési lemezek netúr HDPE-ből készülnek, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint például a feszességoldás elektromos huzalozásnál.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Kerek fej, legömbölyített külső éllel
Hasonló a lencsefejű vagy hengeres fejű csavarokhoz, de a teteje domború.
A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
A hengeres fejű csavarok olyan helyzetekben alkalmasak, amikor a fej nem látható. Ennek a fejtípusnak hengeres külső éle van
Ezek a kerek gépcsavarok extra markolatot kínálnak szorításkor és lazításkor, különböző alkalmazásokhoz.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz