Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก

มีในสต็อก

แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง

แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม ขนาดรูสลัก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
84.1815 ฿ - 93.2831 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
196.9 mm
31.8 mm
266.7 mm
2-1/2 in
85.3549 ฿ - 94.5681 ฿ 2 มีในสต็อก
241.3 mm
34.9 mm
311.2 mm
4.000 in
39.3201 ฿ - 43.5675 ฿ 20 มีในสต็อก
108 mm
25.4 mm
158.8 mm
1.000 in
70.1988 ฿ - 136.119 ฿ 50 มีในสต็อก
123.8 mm
28.6 mm
177.8 mm
1 1/2
163.1696 ฿ - 180.793 ฿ 6 มีในสต็อก
317.5 mm
31.8 mm
381.0 mm
6
102.541 ฿ - 113.6191 ฿ 428 มีในสต็อก
190.5 mm
19.1 mm
228.6 mm
4
71.7515 ฿ - 79.5057 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
235.0 mm
22.2 mm
279.4 mm
5
142.2938 ฿ - 157.664 ฿ 290 มีในสต็อก
215.9 mm
25.4 mm
273.1 mm
4
193.1204 ฿ - 213.9783 ฿ 300 มีในสต็อก
298.5 mm
22.2 mm
342.9 mm
8
296.9106 ฿ - 328.985 ฿ 55 มีในสต็อก
387.4 mm
28.6 mm
444.5 mm
10
51.8527 ฿ - 57.4565 ฿ 10 มีในสต็อก
146.1 mm
31.8 mm
203.2 mm
1-1/2 in
43.0098 ฿ - 47.6543 ฿ 100 มีในสต็อก
88.9 mm
22.2 mm
130.2 mm
3/4
261.5301 ฿ - 289.7854 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
438.2 mm
54 mm
552.5 mm
8.000 in
58.8887 ฿ - 65.2509 ฿ 111 มีในสต็อก
139.7 mm
19.1 mm
177.8 mm
2 1/2
170.0628 ฿ - 188.4357 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
393.7 mm
44.5 mm
482.6 mm
8.000 in
178.5711 ฿ - 197.8675 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
292.1 mm
28.6 mm
355.6 mm
6
128.3468 ฿ - 142.218 ฿ 2 มีในสต็อก
273.1 mm
41.3 mm
355.6 mm
4.000 in
40.1812 ฿ - 44.5223 ฿ 678 มีในสต็อก
88.9 mm
15.9 mm
117.5 mm
1 1/4
51.7189 ฿ - 100.2789 ฿ 17 มีในสต็อก
114.3 mm
22.2 mm
155.6 mm
1 1/2
62.5606 ฿ - 121.302 ฿ 10 มีในสต็อก
177.8 mm
19.1 mm
215.9 mm
3 1/2
  • จาก 4
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 2-1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 196.9 mm | 7.750 in ; PP

PCF2500-2-1/2A

ช่วงราคา
93.2831 ฿ - 84.1815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    266.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 4.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 241.3 mm | 9.500 in ; PP

PCF1500-4A

ช่วงราคา
94.5681 ฿ - 85.3549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    1500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    311.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 108 mm | 4.250 in ; PP

PCF2500-1A

ช่วงราคา
43.5675 ฿ - 39.3201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    158.8 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 123.8 mm | 4.874 in ; PP

491774

ช่วงราคา
136.119 ฿ - 70.1988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    177.8 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 317.5 mm | 12.5 in ; PP

491780

ช่วงราคา
180.793 ฿ - 163.1696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    381.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 190.5 mm | 7.5 in ; PP

491709

ช่วงราคา
113.6191 ฿ - 102.541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    228.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 5 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 235.0 mm | 9.252 in ; PP

491737

ช่วงราคา
79.5057 ฿ - 71.7515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    279.4 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 215.9 mm | 8.5 in ; PP

491754

ช่วงราคา
157.664 ฿ - 142.2938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    273.1 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 298.5 mm | 11.752 in ; PP

491712

ช่วงราคา
213.9783 ฿ - 193.1204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    342.9 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 387.4 mm | 15.252 in ; PP

491740

ช่วงราคา
328.985 ฿ - 296.9106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    10
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    444.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1-1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 146.1 mm | 5.750 in ; PP

PCF2500-1-1/2A

ช่วงราคา
57.4565 ฿ - 51.8527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    203.2 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 3/4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.5 in ; PP

491771

ช่วงราคา
47.6543 ฿ - 43.0098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 8.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 438.2 mm | 17.250 in ; PP

PCF2500-8A

ช่วงราคา
289.7854 ฿ - 261.5301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    552.5 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 2 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 139.7 mm | 5.5 in ; PP

491706

ช่วงราคา
65.2509 ฿ - 58.8887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    177.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 8.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 393.7 mm | 15.500 in ; PP

PCF1500-8A

ช่วงราคา
188.4357 ฿ - 170.0628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    1500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    482.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 292.1 mm | 11.5 in ; PP

491756

ช่วงราคา
197.8675 ฿ - 178.5711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    355.6 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 4.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 273.1 mm | 10.750 in ; PP

PCF2500-4A

ช่วงราคา
142.218 ฿ - 128.3468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    355.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1 1/4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.5 in ; PP

491703

ช่วงราคา
44.5223 ฿ - 40.1812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    117.5 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 114.3 mm | 4.5 in ; PP

491731

ช่วงราคา
100.2789 ฿ - 51.7189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    155.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 3 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 177.8 mm | 7 in ; PP

491708

ช่วงราคา
121.302 ฿ - 62.5606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    215.9 mm