Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค

มีในสต็อก

ที่ยึดสายเคเบิลทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.5407 ฿ - 7.2501 ฿ 3148 มีในสต็อก
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
3.0964 ฿ - 3.4354 ฿ 3657 มีในสต็อก
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ 35093 มีในสต็อก
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 4064 มีในสต็อก
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
2.9402 ฿ - 3.2659 ฿ 14546 มีในสต็อก
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
2.8733 ฿ - 3.1856 ฿ 7151 มีในสต็อก
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-4-01

ช่วงราคา
7.2501 ฿ - 6.5407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    15.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.4 mm | 0.094 in

HURC1-4-01

ช่วงราคา
3.4354 ฿ - 3.0964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3657 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    15.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-2-01

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    12.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.4 mm | 0.094 in

HURC1-3-01

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    14.2 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.4 mm | 0.094 in

HURC1-2-01

ช่วงราคา
3.2659 ฿ - 2.9402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    12.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in

HURC-3-01

ช่วงราคา
3.1856 ฿ - 2.8733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    14.2 mm
  • ความกว้างฐาน
    7.6 mm