Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - กดเข้า/ยึดด้วยกาว, ตัวแยก, พังผืด

มีในสต็อก

คลิปมีพังผืดตรงกลางคือตัวล็อคแบบกดยึดหรือแบบมีกาวในตัวและทั้งสองด้านของคลิปประกอบกันเข้าเป็นคลิปเพื่อยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ มีจำหน่ายทั้งสีดำและธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ 20 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 9.5 mm
Snap In
7.1564 ฿ - 7.9327 ฿ 550 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 12.7 mm
Snap In
6.2016 ฿ - 6.8753 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 7.9 mm
Snap In
8.2049 ฿ - 9.0927 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 12.7 mm
Snap In
6.7906 ฿ - 7.5223 ฿ 82 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 9.5 mm
Snap In
10.0386 ฿ - 11.1228 ฿ 50 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 7.9 mm
Snap In
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 9.5 mm | 0.118 - 0.374 in

WCC2-2-01

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 9.5 mm
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 12.7 mm | 0.118 - 0.5 in

WCC1-3-01

ช่วงราคา
7.9327 ฿ - 7.1564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 12.7 mm
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 7.9 mm | 0.118 - 0.311 in

WCC2-1-01

ช่วงราคา
6.8753 ฿ - 6.2016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 7.9 mm
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 12.7 mm | 0.118 - 0.5 in

WCC2-3-01

ช่วงราคา
9.0927 ฿ - 8.2049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 12.7 mm
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 9.5 mm | 0.118 - 0.374 in

WCC1-2-01

ช่วงราคา
7.5223 ฿ - 6.7906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 9.5 mm
คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 7.9 mm | 0.118 - 0.311 in

WCC1-1-01

ช่วงราคา
11.1228 ฿ - 10.0386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 7.9 mm