Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลหัวลูกศรให้การจับยึดเข้ากับรูบนแผงอย่างมั่นคงสำหรับการสอดสายเคเบิลผ่าน มีรูปแบบการยึดและหัวให้เลือกอย่างหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
1.6642 ฿ - 1.8471 ฿ 24499 มีในสต็อก
สีดำ
PA66
4.4259 ฿ - 4.9033 ฿ 4177 มีในสต็อก
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 152537 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 81914 มีในสต็อก
2.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
2.1148 ฿ - 2.3468 ฿ 1030 มีในสต็อก
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
6.0499 ฿ - 6.7058 ฿ 401600 มีในสต็อก
สีดำ
PA66
1.7133 ฿ - 1.8917 ฿ 27887 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.5877 ฿ - 2.8643 ฿ 170 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 4080 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
4.8899 ฿ - 5.4164 ฿ 760747 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 640 มีในสต็อก
สีดำ
PA66
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 5013 มีในสต็อก
6.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 292252 มีในสต็อก
สีดำ
PA66
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

142008059902

ช่วงราคา
1.8471 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-30-01

ช่วงราคา
4.9033 ฿ - 4.4259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

142004000002

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-39-1-01

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-30-1-01

ช่วงราคา
2.3468 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

462716

ช่วงราคา
6.7058 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

142008000002

ช่วงราคา
1.8917 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-3A-01

ช่วงราคา
2.8643 ฿ - 2.5877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    5.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-39-1-19

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 4.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-3-01-M

ช่วงราคา
5.4164 ฿ - 4.8899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
760747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

142004059902

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-6-01-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-6-01BK-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.19 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.1 mm