Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน

มีในสต็อก

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.2507 ฿ - 6.9244 ฿ 930118 มีในสต็อก
สีดำ
PA66
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 296 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Push-In
2.1683 ฿ - 2.4048 ฿ 14088 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ;

FTH-37-1-ASS

ช่วงราคา
6.9244 ฿ - 6.2507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in

FTH-15-01-M

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.9 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA66 ;

FTH-15-19-M

ช่วงราคา
2.4048 ฿ - 2.1683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความยาวโดยรวม
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558