Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.014 ฿ - 4.436 ฿ 1070 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
4.584 ฿ - 5.081 ฿ 230892 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
8.051 ฿ - 8.918 ฿ 130 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
2.742 ฿ - 3.039 ฿ 9570 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
2.942 ฿ - 3.257 ฿ 19460 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
4.227 ฿ - 4.682 ฿ 416807 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
4.654 ฿ - 5.16 ฿ 19820 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
5.109 ฿ - 5.661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 176135 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
7.9 mm
2.937 ฿ - 3.248 ฿ 153615 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
1.991 ฿ - 2.199 ฿ 140 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 1088 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
31.7 mm
5.011 ฿ - 5.559 ฿ 39 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.3 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
4.575 ฿ - 5.067 ฿ 65 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.75 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 1212646 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
4.816 ฿ - 5.345 ฿ 150 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
5.656 ฿ - 6.264 ฿ 2020 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ 13066 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
5.545 ฿ - 6.134 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
2.417 ฿ - 2.673 ฿ 1506750 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-8-01

ช่วงราคา
4.436 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LMSP-14-01

ช่วงราคา
5.081 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230892 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-18-01

ช่วงราคา
8.918 ฿ - 8.051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-7-01

ช่วงราคา
3.039 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-12-01

ช่วงราคา
3.257 ฿ - 2.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-8-01

ช่วงราคา
4.682 ฿ - 4.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
416807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LMSP-14-19

ช่วงราคา
5.16 ฿ - 4.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LMSP-6-01

ช่วงราคา
5.661 ฿ - 5.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-5-01

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ; ; ; ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in;ตัวยึดล็อกหัวลูกศร;6.3 mm | 0.248 in;0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in;10.0 mm | 0.394 in

DLCBSHD-10M-01

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ธรรมชาติ

LCBS-10-19

ช่วงราคา
2.199 ฿ - 1.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-20-01

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; 35.0 mm | 1.378 in

DLCBSHD-35M-01

ช่วงราคา
5.559 ฿ - 5.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

DLCBSRA3-6-01

ช่วงราคา
5.067 ฿ - 4.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.3 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-3-01

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1212646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ธรรมชาติ

LCBS-7-19

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LMSP-6-19

ช่วงราคา
6.264 ฿ - 5.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-6-01

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.4 mm | 0.173 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ธรรมชาติ

LMSP-9-19

ช่วงราคา
6.134 ฿ - 5.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-8-01

ช่วงราคา
2.673 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1506750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm