Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.014 ฿ - 4.436 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.584 ฿ - 5.081 ฿ | 230892 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8.051 ฿ - 8.918 ฿ | 130 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 9570 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.942 ฿ - 3.257 ฿ | 19460 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4.227 ฿ - 4.682 ฿ | 416807 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.654 ฿ - 5.16 ฿ | 19820 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5.109 ฿ - 5.661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.146 ฿ - 3.485 ฿ | 176135 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.937 ฿ - 3.248 ฿ | 153615 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.248 in
6.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.991 ฿ - 2.199 ฿ | 140 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.146 ฿ - 3.485 ฿ | 1088 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 5.011 ฿ - 5.559 ฿ | 39 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.248 in
6.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.575 ฿ - 5.067 ฿ | 65 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.187 in
4.75 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.589 ฿ - 2.868 ฿ | 1212646 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.816 ฿ - 5.345 ฿ | 150 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5.656 ฿ - 6.264 ฿ | 2020 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.38 ฿ - 2.636 ฿ | 13066 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5.545 ฿ - 6.134 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.417 ฿ - 2.673 ฿ | 1506750 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ