Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
60 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
6.099 ฿ - 6.7638 ฿ 282795 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
6.6835 ฿ - 7.4063 ฿ 16035 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 11 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.2793 ฿ - 3.6317 ฿ 355588 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ 434983 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5151 ฿ - 5.0015 ฿ 6032 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
25.9844 ฿ - 28.7907 ฿ 433 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
6.6879 ฿ - 7.4107 ฿ 17098 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 20416 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
24.3246 ฿ - 26.9525 ฿ 752 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
5.4387 ฿ - 6.0276 ฿ 24477 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 35 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.1353 ฿ - 5.6885 ฿ 54010 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 19909 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.5975 ฿ - 9.5255 ฿ 10 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.7739 ฿ - 5.2915 ฿ 2578 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.3028 ฿ - 1.4411 ฿ 12276 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
7.4419 ฿ - 8.245 ฿ 6084 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.5604 ฿ - 3.9441 ฿ 253539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 428901 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
  • จาก 3
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 42.0 mm | 1.654 in ; ธรรมชาติ

ECS-1250

ช่วงราคา
6.7638 ฿ - 6.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.5 in ; สีแดง

11160

ช่วงราคา
7.4063 ฿ - 6.6835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.5 mm | 1.043 in ; ธรรมชาติ

ECS-0750

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

12760

ช่วงราคา
3.6317 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12758

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
434983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.1 mm | 0.358 in ; สีแดง

10660

ช่วงราคา
5.0015 ฿ - 4.5151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; สีแดง

11292

ช่วงราคา
28.7907 ฿ - 25.9844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 48.1 mm | 1.894 in ; ธรรมชาติ

ECS-1500

ช่วงราคา
7.4107 ฿ - 6.6879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ

12766

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.4 mm | 1 in ; สีแดง

11270

ช่วงราคา
26.9525 ฿ - 24.3246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 29.8 mm | 1.173 in ; ธรรมชาติ

E-1-3/16

ช่วงราคา
6.0276 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24477 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    19.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; ธรรมชาติ

E-3/8-A

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    21.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; สีแดง

10618

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ธรรมชาติ

12754

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.5 in ; สีแดง

10243

ช่วงราคา
9.5255 ฿ - 8.5975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

12771

ช่วงราคา
5.2915 ฿ - 4.7739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; สีแดง

11906

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

12772

ช่วงราคา
8.245 ฿ - 7.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.7 mm | 0.539 in ; ธรรมชาติ

ECM-14

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; ธรรมชาติ

E-3/4-CAT

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15.9 mm