Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
7.4419 ฿ - 8.245 ฿ 6084 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.5604 ฿ - 3.9441 ฿ 253539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 428901 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.5883 ฿ - 1.7579 ฿ 37 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 33 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.4717 ฿ - 2.7394 ฿ 31511 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
9.8468 ฿ - 10.9086 ฿ 36102 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 35006 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
6.7459 ฿ - 7.4732 ฿ 8003 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
11.5109 ฿ - 12.7557 ฿ 16 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ 15018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
25.8773 ฿ - 28.6747 ฿ 858 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
7.0895 ฿ - 7.8569 ฿ 598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ 5032 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.3373 ฿ - 3.6987 ฿ 20656 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
3.8102 ฿ - 4.2207 ฿ 8 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
5.4164 ฿ - 6.0009 ฿ 1098 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 121463 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.8426 ฿ - 2.0434 ฿ 2800 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
8.2049 ฿ - 9.0927 ฿ 6320 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

12772

ช่วงราคา
8.245 ฿ - 7.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.7 mm | 0.539 in ; ธรรมชาติ

ECM-14

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; ธรรมชาติ

E-3/4-CAT

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

E-9/16

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.5 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M22 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.7 mm | 0.854 in ; ธรรมชาติ

ECM-22

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาครอบ 36.4 mm 1.502 in LDPE ธรรมชาติ

E1-7/16B

ช่วงราคา
2.7394 ฿ - 2.4717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; สีแดง

10691

ช่วงราคา
10.9086 ฿ - 9.8468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.8 mm | 0.504 in ; ธรรมชาติ

10719

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; สีแดง

10720

ช่วงราคา
7.4732 ฿ - 6.7459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/12" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; สีแดง

60807

ช่วงราคา
12.7557 ฿ - 11.5109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/12"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

12763

ช่วงราคา
1.3117 ฿ - 1.1823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.3 mm | 2.492 in ; ธรรมชาติ

E-2-1/2

ช่วงราคา
28.6747 ฿ - 25.8773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    30.7 mm
ฝาครอบ 47.5 mm 2.064 in LDPE ธรรมชาติ

E2B

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.0895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2.000 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.7 mm | 0.618 in ; ธรรมชาติ

ECM-16

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.9 mm | 0.311 in ; สีแดง

50454

ช่วงราคา
3.6987 ฿ - 3.3373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; สีแดง

51534

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    41.3 mm
ฝาครอบ 36.4 mm 1.685 in LDPE ธรรมชาติ

E1-5/8B

ช่วงราคา
6.0009 ฿ - 5.4164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.7 mm | 0.697 in ; ธรรมชาติ

ECM-18

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121463 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาครอบ 26.5 mm 1.114 in LDPE ธรรมชาติ

E1-1/16CATB

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60.2 mm | 2.37 in ; ธรรมชาติ

ECS-2000

ช่วงราคา
9.0927 ฿ - 8.2049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2"