Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130.208 ฿ - 1,252.316 ฿ | 41 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
||
| 116.577 ฿ - 129.175 ฿ | 1456 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.642 in
117.9 mm
|
||
| 117.199 ฿ - 129.861 ฿ | 27376 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 835.532 ฿ - 925.795 ฿ | 778 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.74 in
95.0 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 521.961 ฿ - 578.351 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.307 in
338.0 mm
|
||
| 174.847 ฿ - 193.737 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 125.453 ฿ - 139.002 ฿ | 4362 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.047 in
52.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
||
| 126.326 ฿ - 139.972 ฿ | 640 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 296.537 ฿ - 328.577 ฿ | 1100 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 518.81 ฿ - 574.862 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 369.061 ฿ - 408.934 ฿ | 304 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 144.891 ฿ - 160.542 ฿ | 4863 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 128.247 ฿ - 142.097 ฿ | 10167 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 645.47 ฿ - 715.196 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.346 in
85.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 169.608 ฿ - 187.937 ฿ | 2170 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 210.492 ฿ - 233.233 ฿ | 10920 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 459.093 ฿ - 508.686 ฿ | 689 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 140.752 ฿ - 155.962 ฿ | 1745 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
||
| 111.965 ฿ - 124.061 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 330.526 ฿ - 366.231 ฿ | 2206 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.071 in
78.0 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ