Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวหกเหลี่ยม - พลาสติก

มีในสต็อก

สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
239 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะห่าง/TPI ระยะระหว่างส่วนแบบ สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.5839 ฿ - 1.7579 ฿ 16715 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
PA
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.494 ฿ - 2.7662 ฿ 346 มีในสต็อก
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีดำ
PA
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.3742 ฿ - 1.5169 ฿ 1130 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
Natural
PA
6.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.2716 ฿ - 1.4054 ฿ 12094 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
Natural
PA
8.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
12.1846 ฿ - 13.5008 ฿ 16919 มีในสต็อก
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีดำ
PA
30.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 120 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
สีดำ
PA
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.8643 ฿ - 3.1722 ฿ 459 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
สีดำ
PA
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.2219 ฿ - 2.4673 ฿ 2886 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
สีดำ
PA
40.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.3876 ฿ - 1.5348 ฿ 17808 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
สีดำ
PA
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
0.7228 ฿ - 0.7986 ฿ 5040 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 20 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
PA
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.0128 ฿ - 1.1199 ฿ 24859 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
PA
30.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.1193 ฿ - 2.3468 ฿ 332 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
Natural
PA
4.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.9096 ฿ - 2.1103 ฿ 385 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีดำ
PA
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.5202 ฿ - 3.9039 ฿ 19 มีในสต็อก
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีดำ
PA
50.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 2644 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ 3038 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.2748 ฿ - 3.6228 ฿ 7338 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
Natural
PA
50.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ 2075 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
0.7183 ฿ - 0.7897 ฿ 43451 มีในสต็อก
M2.5
0.45 mm
4.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
  • จาก 12
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0020280001VR

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M10; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

0020860001VR

ช่วงราคา
2.7662 ฿ - 2.494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020070000VR

ช่วงราคา
1.5169 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020170000VR

ช่วงราคา
1.4054 ฿ - 1.2716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M10; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

0020880001VR

ช่วงราคา
13.5008 ฿ - 12.1846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020180001VR

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020690001VR

ช่วงราคา
3.1722 ฿ - 2.8643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020730001VR

ช่วงราคา
2.4673 ฿ - 2.2219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020210001VR

ช่วงราคา
1.5348 ฿ - 1.3876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020120000VR

ช่วงราคา
0.7986 ฿ - 0.7228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0020330001VR

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020350001VR

ช่วงราคา
1.1199 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 4.0 mm | 0.157 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020060000VR

ช่วงราคา
2.3468 ฿ - 2.1193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    4.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020420001VR

ช่วงราคา
2.1103 ฿ - 1.9096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M10; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

0020890001VR

ช่วงราคา
3.9039 ฿ - 3.5202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020350000VR

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020680000VR

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020370000VR

ช่วงราคา
3.6228 ฿ - 3.2748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020460000VR

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M2.5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in; ความสูงหัว 1.3 mm | 0.051 in

0021310000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.45 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M2.5