สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.202 ฿ - 1.327 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
M2
|
0.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1.531 ฿ - 1.703 ฿ | 5514 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.819 ฿ - 6.445 ฿ | 8120 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.262 ฿ - 3.615 ฿ | 8553 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15.27 ฿ - 16.927 ฿ | 4009 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 101.107 ฿ - 112.03 ฿ | 110 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13.066 ฿ - 14.482 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 18.249 ฿ - 20.221 ฿ | 11156 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 924.927 ฿ - 1,024.846 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.046 ฿ - 2.264 ฿ | 11635 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 201.708 ฿ - 223.503 ฿ | 90 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 673.139 ฿ - 745.862 ฿ | 90 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 887.227 ฿ - 983.076 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.067 ฿ - 5.61 ฿ | 3520 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.508 ฿ - 1.67 ฿ | 5210 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4.807 ฿ - 5.327 ฿ | 198093 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.211 ฿ - 5.777 ฿ | 3420 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8.436 ฿ - 9.345 ฿ | 70868 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.745 ฿ - 1.93 ฿ | 243644 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.54 ฿ - 3.921 ฿ | 3423 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ