สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.546 ฿ - 20.555 ฿ | 6622 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12.616 ฿ - 13.981 ฿ | 5114 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.264 ฿ - 2.51 ฿ | 754126 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 165.205 ฿ - 183.046 ฿ | 136 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 331.662 ฿ - 367.488 ฿ | 2656 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 847.28 ฿ - 938.82 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,113.444 ฿ - 1,233.733 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.22 ฿ - 3.573 ฿ | 10302 มีในสต็อก |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12.714 ฿ - 14.083 ฿ | 8833 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4.232 ฿ - 4.691 ฿ | 59 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.754 ฿ - 6.375 ฿ | 1013 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 269.727 ฿ - 298.857 ฿ | 54 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 597.255 ฿ - 661.775 ฿ | 14400 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 35.102 ฿ - 38.893 ฿ | 520 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.775 ฿ - 3.076 ฿ | 490 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.821 ฿ - 3.127 ฿ | 1826 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.406 ฿ - 3.768 ฿ | 40808 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 5600 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0.747 ฿ - 0.821 ฿ | 579794 มีในสต็อก |
M2.5
|
0.45 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 9.61 ฿ - 10.649 ฿ | 1549 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ