Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
46.5702 ฿ - 51.5939 ฿ 26820 มีในสต็อก
36.5 mm
สีดำ
EPDM
30.2 mm
Solid
53.7534 ฿ - 59.5624 ฿ 200 มีในสต็อก
46.0 mm
สีดำ
EPDM
38.0 mm
Hollow
67.62 ฿ - 74.9236 ฿ 263 มีในสต็อก
53.0 mm
สีดำ
EPDM
45.0 mm
Hollow
97.6689 ฿ - 108.2161 ฿ 75 มีในสต็อก
52.4 mm
สีดำ
EPDM
44.5 mm
Solid
73.8886 ฿ - 81.8659 ฿ 10 มีในสต็อก
46.0 mm
สีดำ
EPDM
38.1 mm
Solid
8.9812 ฿ - 9.9538 ฿ 329898 มีในสต็อก
17.5 mm
สีดำ
EPDM
11.1 mm
Solid
108.3544 ฿ - 120.0572 ฿ 1054 มีในสต็อก
63.0 mm
สีดำ
EPDM
50.0 mm
Hollow
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 886358 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
EPDM
1.6 mm
Solid
0.4506 ฿ - 0.4952 ฿ 4308 มีในสต็อก
2.0 mm
สีดำ
EPDM
0.5 mm
Solid
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 78847 มีในสต็อก
8.7 mm
สีดำ
EPDM
4.8 mm
Solid
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 1436654 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
EPDM
3.2 mm
Solid
5.6439 ฿ - 6.2507 ฿ 129420 มีในสต็อก
14.3 mm
สีดำ
EPDM
7.9 mm
Solid
13.7685 ฿ - 15.2497 ฿ 23165 มีในสต็อก
19.8 mm
สีดำ
EPDM
15.9 mm
Solid
28.1795 ฿ - 31.2223 ฿ 10 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
EPDM
23.8 mm
Solid
7.1519 ฿ - 7.9283 ฿ 231320 มีในสต็อก
15.1 mm
สีดำ
EPDM
10.3 mm
Solid
6.8976 ฿ - 7.6427 ฿ 162986 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
EPDM
14.3 mm
Solid
0.5086 ฿ - 0.5666 ฿ 66048 มีในสต็อก
3.2 mm
สีดำ
EPDM
0.8 mm
Solid
14.4913 ฿ - 16.0573 ฿ 216015 มีในสต็อก
23.5 mm
สีดำ
EPDM
19.1 mm
Solid
44.1966 ฿ - 48.9661 ฿ 15258 มีในสต็อก
43.0 mm
สีดำ
EPDM
36.0 mm
Hollow
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 953952 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
6.4 mm
Solid
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in กดยึด

461558

ช่วงราคา
51.5939 ฿ - 46.5702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.0 mm | 1.496 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461581

ช่วงราคา
59.5624 ฿ - 53.7534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 45.0 mm | 1.772 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 53.0 mm | 2.087 in กดยึด

461582

ช่วงราคา
74.9236 ฿ - 67.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 44.5 mm | 1.752 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 52.4 mm | 2.063 in กดยึด

461565

ช่วงราคา
108.2161 ฿ - 97.6689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.1 mm | 1.5 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461563

ช่วงราคา
81.8659 ฿ - 73.8886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 17.5 mm | 0.689 in กดยึด

461546

ช่วงราคา
9.9538 ฿ - 8.9812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 50.0 mm | 1.969 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.0 mm | 2.48 in กดยึด

461583

ช่วงราคา
120.0572 ฿ - 108.3544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in กดยึด

461529

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
886358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in กดยึด

461526

ช่วงราคา
0.4952 ฿ - 0.4506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in กดยึด

461535

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in กดยึด

461532

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1436654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.311 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 14.3 mm | 0.563 in กดยึด

461542

ช่วงราคา
6.2507 ฿ - 5.6439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.8 mm | 0.78 in กดยึด

461549

ช่วงราคา
15.2497 ฿ - 13.7685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 23.8 mm | 0.937 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 27.9 mm | 1.098 in กดยึด

461555

ช่วงราคา
31.2223 ฿ - 28.1795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 10.3 mm | 0.406 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in กดยึด

461543

ช่วงราคา
7.9283 ฿ - 7.1519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.3 mm | 0.563 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in กดยึด

461547

ช่วงราคา
7.6427 ฿ - 6.8976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in กดยึด

461527

ช่วงราคา
0.5666 ฿ - 0.5086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.1 mm | 0.752 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 23.5 mm | 0.925 in กดยึด

461551

ช่วงราคา
16.0573 ฿ - 14.4913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 36.0 mm | 1.417 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 43.0 mm | 1.693 in กดยึด

461575

ช่วงราคา
48.9661 ฿ - 44.1966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in กดยึด

461539

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
953952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF