Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีเกลียว/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก พลังสุดท้าย ขนาดเกลียวดครงยึด ประเภทล็อคด้ามจับ แรงปลายเริ่มต้น สั่งซื้อ
893.7522 ฿ - 940.7864 ฿ 32 มีในสต็อก
35.0 N
M16
การล็อค
11.00 N
932.9518 ฿ - 982.0517 ฿ 1960 มีในสต็อก
35.0 N
M16 x 1.5
ไม่ล็อค
11.0 N
536.726 ฿ - 564.9769 ฿ 27 มีในสต็อก
23.00 N
M12
การล็อค
10.00 N
567.6449 ฿ - 597.5242 ฿ 20 มีในสต็อก
16.00 N
M10
ไม่ล็อค
6.00 N
484.5208 ฿ - 510.0189 ฿ 20 มีในสต็อก
12.00 N
M8
การล็อค
4.00 N
511.1254 ฿ - 538.0288 ฿ 54 มีในสต็อก
16.00 N
M10
การล็อค
6.00 N
479.2249 ฿ - 504.4463 ฿ 1944 มีในสต็อก
12.00 N
M8 x 1
ไม่ล็อค
4.00 N
519.9593 ฿ - 547.3223 ฿ 45 มีในสต็อก
16.00 N
M10 x 1
การล็อค
6.00 N
513.5257 ฿ - 540.5541 ฿ 26 มีในสต็อก
16.00 N
M10 x 1
ไม่ล็อค
6.00 N
498.7712 ฿ - 525.0232 ฿ 550 มีในสต็อก
12.00 N
M8
ไม่ล็อค
4.00 N
679.2786 ฿ - 715.0249 ฿ 20 มีในสต็อก
35.00 N
M16 x 1,5
การล็อค
11.00 N
433.6408 ฿ - 456.4618 ฿ 240 มีในสต็อก
12.0 N
M8 x 1
ไม่ล็อค
4.0 N
479.1981 ฿ - 504.424 ฿ 233 มีในสต็อก
12.00 N
M8 x 1
การล็อค
4.00 N
774.2036 ฿ - 814.9514 ฿ 20 มีในสต็อก
35.0 N
M16 x 1.5
การล็อค
11.00 N
688.8844 ฿ - 725.1394 ฿ 816 มีในสต็อก
35.00 N
M16 x 1,5
ไม่ล็อค
11.00 N
570.0229 ฿ - 600.0227 ฿ 20 มีในสต็อก
16.00 N
M10 x 1
ไม่ล็อค
6.00 N
778.4377 ฿ - 819.4085 ฿ 18 มีในสต็อก
35.0 N
M16
ไม่ล็อค
11.0 N
529.5428 ฿ - 557.4145 ฿ 25 มีในสต็อก
16.00 N
M10
การล็อค
6.00 N
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ 8 มีในสต็อก
16.00 N
M10
ไม่ล็อค
6.00 N
451.1347 ฿ - 474.8793 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.00 N
M8
การล็อค
4.00 N
  • จาก 4
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220795

ช่วงราคา
940.7864 ฿ - 893.7522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; พลังสุดท้าย - 35.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220796

ช่วงราคา
982.0517 ฿ - 932.9518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in ; ความยาวสลักเกลียว - 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in

1220755

ช่วงราคา
564.9769 ฿ - 536.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220774

ช่วงราคา
597.5242 ฿ - 567.6449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220771

ช่วงราคา
510.0189 ฿ - 484.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220751

ช่วงราคา
538.0288 ฿ - 511.1254 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 x 1 ; พลังสุดท้าย - 12.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in

1220744

ช่วงราคา
504.4463 ฿ - 479.2249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220749

ช่วงราคา
547.3223 ฿ - 519.9593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220748

ช่วงราคา
540.5541 ฿ - 513.5257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ; พลังสุดท้าย - 12.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in

1220770

ช่วงราคา
525.0232 ฿ - 498.7712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1,5 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220765

ช่วงราคา
715.0249 ฿ - 679.2786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 x 1 ; พลังสุดท้าย - 12.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in

1220772

ช่วงราคา
456.4618 ฿ - 433.6408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 x 1 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220745

ช่วงราคา
504.424 ฿ - 479.1981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220793

ช่วงราคา
814.9514 ฿ - 774.2036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1,5 ; พลังสุดท้าย - 35.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220764

ช่วงราคา
725.1394 ฿ - 688.8844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220780

ช่วงราคา
600.0227 ฿ - 570.0229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ; พลังสุดท้าย - 35.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220790

ช่วงราคา
819.4085 ฿ - 778.4377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220747

ช่วงราคา
557.4145 ฿ - 529.5428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220750

ช่วงราคา
559.9308 ฿ - 531.9387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220743

ช่วงราคา
474.8793 ฿ - 451.1347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm