บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.836 ฿ - 97.321 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 90.607 ฿ - 100.397 ฿ | 266030 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 92.453 ฿ - 102.443 ฿ | 218810 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 75.814 ฿ - 84.004 ฿ | 175454 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 81.364 ฿ - 90.152 ฿ | 169681 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 622.548 ฿ - 689.806 ฿ | 33584 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 133.128 ฿ - 147.517 ฿ | 95203 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 73.364 ฿ - 73.364 ฿ | 38600 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 178.638 ฿ - 188.039 ฿ | 1360 มีในสต็อก |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47.528 ฿ - 50.034 ฿ | 45676 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,321.991 ฿ - 1,464.813 ฿ | 3255 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
สแตนเลส 304
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 221.939 ฿ - 245.909 ฿ | 319 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 240.29 ฿ - 266.247 ฿ | 1860 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 239.205 ฿ - 265.04 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 132.195 ฿ - 146.478 ฿ | 102 มีในสต็อก |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121.426 ฿ - 127.815 ฿ | 31171 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 431.544 ฿ - 478.163 ฿ | 14824 มีในสต็อก |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 475.941 ฿ - 527.357 ฿ | 587 มีในสต็อก |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 104.29 ฿ - 104.29 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 79.93 ฿ - 79.93 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ