Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.946 ฿ - 3.262 ฿ | 135 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.807 ฿ - 3.104 ฿ | 10784048 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 110 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7.127 ฿ - 7.902 ฿ | 10 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5.921 ฿ - 6.561 ฿ | 7138 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.712 ฿ - 4.111 ฿ | 49834 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4.58 ฿ - 5.072 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3.021 ฿ - 3.35 ฿ | 46690 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.58 ฿ - 2.854 ฿ | 40485 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.51 ฿ - 2.784 ฿ | 2040 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3.726 ฿ - 4.13 ฿ | 28168 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.543 ฿ - 2.817 ฿ | 36406 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.645 ฿ - 5.15 ฿ | 28106 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7.605 ฿ - 8.426 ฿ | 30 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 7.104 ฿ - 7.87 ฿ | 10 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2.302 ฿ - 2.552 ฿ | 306 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.424 ฿ - 3.791 ฿ | 296178 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ