Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.269 ฿ - 4.728 ฿ | 1935717 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 66 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7.958 ฿ - 8.825 ฿ | 90 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.731 ฿ - 4.134 ฿ | 12010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.506 ฿ | 40990 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 4066 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3.833 ฿ - 4.246 ฿ | 561 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4.724 ฿ - 5.225 ฿ | 2597 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9.795 ฿ - 10.853 ฿ | 110 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5.002 ฿ - 5.545 ฿ | 1043 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 40 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3.591 ฿ - 3.981 ฿ | 80 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.663 ฿ - 2.956 ฿ | 20071 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3.963 ฿ - 4.39 ฿ | 6138 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.042 ฿ - 2.264 ฿ | 815762 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.436 ฿ - 2.696 ฿ | 910 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ