ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,925.1238 ฿ - 4,349.1677 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M16
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
4,495.5885 ฿ - 4,981.2649 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
7.874 in
200.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,244.3179 ฿ - 1,378.7415 ฿ | 72 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,775.3092 ฿ - 6,399.2327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,894.9174 ฿ - 2,099.6245 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
6.299 in
160.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,804.5834 ฿ - 1,999.533 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,297.0585 ฿ - 1,437.1884 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,972.8615 ฿ - 2,186.0011 ฿ | 31 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,512.4883 ฿ - 3,891.9608 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ