Menu Search

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

มีในสต็อก

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความหนา สั่งซื้อ
44.9908 ฿ - 49.8495 ฿ 60 มีในสต็อก
34.0 mm
เหล็กกล้า
34.0 mm
90.9899 ฿ - 100.8188 ฿ 96 มีในสต็อก
50.0 mm
เหล็กกล้า
25.0 mm
แผ่นกำหนดตำแหน่ง - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ;

492903

ช่วงราคา
49.8495 ฿ - 44.9908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวรูติดตั้ง
    19.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    16.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • สี
    Natural
แผ่นกำหนดตำแหน่ง - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ;

492904

ช่วงราคา
100.8188 ฿ - 90.9899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวรูติดตั้ง
    19.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    Natural